ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 11mmX7m

型番:

TP11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TP11の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TP11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
592円
( 651円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早く手できれいに切れるテープです
【商品仕様】
・応急処置、携帯に
・タイプ:11mm×7m
・材質:アクリル系粘着剤、ポリエチレン素材
・JANコード:4987580212763
・トラスココード:108-6619
・質量:15g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 11mmX7mの型番TP11のページです。 型番TP11に関する仕様情報を記載しております。
3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 11mmX7mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 11mmX7m
3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 22mmX7m
3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m
透明梱包用OPPテープ(手で切れる)
スコッチ(R)手でまっすぐ切れるテープ
TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山エーワントラスコ中山
通常価格592円668円763円686円1,573円902円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました