ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ホワイトボードフィルム マグネットタイプ920mmx10m

通常単価(税別)
190,690円
税込単価
209,759円
通常出荷日:1日目

【特長】 ・マグネットタイプのため持ち運びができ、簡単に貼り付けることができます ・貼り付けすると、壁...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    PWF-500MG-920X10
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    PWF-500MG-920X10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PWF-500MG-920X10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    190,690円
    ( 209,759円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マグネットタイプのため持ち運びができ、簡単に貼り付けることができます
    ・貼り付けすると、壁面がそのままプロジェクター用のスクリーンやホワイトボードとしても使えます
    ・従来品に比べて反射が少ないので、どこからでも見やすく使用できます
    ・カッターで切断できるため、貼り付け面に併せたサイズで利用できます
    【商品仕様】
    ・幅(mm):920
    ・厚さ(mm):0.6
    ・長さ(mm):10000
    ・材質:表面特殊加工塩化ビニール樹脂フィルム
    ・JANコード:4548623563015
    ・トラスココード:104-4375
    ・質量:18.8kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M ホワイトボードフィルム マグネットタイプ920mmx10mの型番PWF-500MG-920X10のページです。 型番PWF-500MG-920X10に関する仕様情報を記載しております。
    3M ホワイトボードフィルム マグネットタイプ920mmx10mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M ホワイトボードフィルム マグネットタイプ920mmx10m
    イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ホワイト
    ホワイトボードフィルム PWF-500/PWF-500MG
    イージーアップテント ドリーム 2.5m×3.7m ブルー
    イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ブルー
    イージーアップテント用横幕 ホワイト 3.0m
    メーカースリーエムジャパングリーンクロススリーエムジャパングリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格190,690円100,968円303,572円153,353円100,968円27,220円
    通常出荷日1日目7日目6日目7日目7日目7日目

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました