ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 足場台 (脚部伸縮式) |
|
カーボーイ 安心クッション 丸型 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 特大 |
|
カーボーイ 波型クッション ロール巻 |

【特長】
・ニッケルホーロー壁掛けホワイトボードです(月予定)
・耐久性に優れたニッケルホーロー鋼板を採用しています
・フレームと粉受けはアルミ押し出し材を使用しています
【商品仕様】
・会議・ミーティング・研修で使用
・掲示板として
・壁掛け用
・吊り金具付き
・マグネット対応
・月予定
・粉受け取り外し可能
・材質:板面:ニッケルホーローホワイトボード
・フレーム・粉受:アルミ押し出し材
・芯材:段ボール
・背面:スチール
・裏面仕様:カラー鋼板
・トラスココード:857-5415
・質量:12kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

WRITE BEST
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
0通常価格(税別):15,282円~

エスコ
600×600mm 廃棄物保管場所標識
0通常価格(税別):3,041円

ソニック
エコホワイトボードシート 900×1800
4通常価格(税別):7,076円

ソニック
エコホワイトボードシート 900×1200
3通常価格(税別):5,546円

トラスコ中山
ニューホワイト案内板(無地・スチール製ホワイトボード)
0通常価格(税別):36,440円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,137円~

ユニット
修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80
0通常価格(税別):761円~

アズワン
ホワイトボードマグネシート
0通常価格(税別):2,129円~