17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

カッティングスポンジ
八幡ねじ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
  • <
  • >
プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-340SHW(889-475) LB2-340SHW

プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-340SHW(889-475)

    ご注意

    • 壁取り付け費別途

    型番:

    LB2-340SHW
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    LB2-340SHWの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LB2-340SHW
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,049円
    ( 48,454円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ニッケルホーロー壁掛けホワイトボードです(無地)
    ・耐久性に優れたニッケルホーロー鋼板を採用しています
    ・フレームと粉受けはアルミ押し出し材を使用しています
    【商品仕様】
    ・会議・ミーティング・研修で使用
    ・掲示板として
    ・壁掛け用
    ・吊り金具付き
    ・マグネット対応
    ・無地(横型・暗線なし)
    ・粉受け取り外し可能
    ・材質:板面:ニッケルホーローホワイトボード
    ・フレーム・粉受:アルミ押し出し材
    ・芯材:段ボール
    ・背面:スチール
    ・裏面仕様:カラー鋼板
    ・トラスココード:857-5412
    ・質量:7.2kg

    ご注意

    • 壁取り付け費別途

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-340SHW(889-475)の型番LB2-340SHWのページです。 型番LB2-340SHWに関する仕様情報を記載しております。
    プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-340SHW(889-475)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-340SHW(889-475)
    プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-360SHW(889-474)
    プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-360SHWT(889-478)
    壁掛ホーローホワイトボード 1210×910 無地
    スチール壁掛ボード
    掲示板(ホワイトボード)壁掛型
    メーカープラスプラスプラス馬印日学神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    通常価格44,049円48,042円60,959円19,223円22,418円 -27,562円 -
    通常出荷日9日目9日目9日目1日目8日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました