17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 吊掛黒板 BBL-2120T BBL-2120T

ナイキ 吊掛黒板 BBL-2120T

通常単価(税別)
23,489
税込単価
25,838
通常出荷日:14日目

【商品仕様】 ・吊掛黒板 ・トラスココード:117-4407 ・質量:6.6kg

    型番:

    BBL-2120T
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BBL-2120Tの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BBL-2120T
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,489
    ( 25,838 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・吊掛黒板
    ・トラスココード:117-4407
    ・質量:6.6kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 吊掛黒板 BBL-2120Tの型番BBL-2120Tのページです。 型番BBL-2120Tに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ 吊掛黒板 BBL-2120Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 吊掛黒板 BBL-2120T
    ナイキ 吊掛黒板 BBJ-2120T
    ナイキ 吊掛黒板 BBL-3121T
    ナイキ 吊掛黒板 BBL-3120T
    ナイキ 吊掛黒板 BBL-1121T
    ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1220T
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格23,48923,39011,64216,08717,98638,394
    通常出荷日14日目91日目19日目14日目91日目96日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました