17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 吊掛ホワイトボード(月予定) BBE1212 BBE1212

ナイキ 吊掛ホワイトボード(月予定) BBE1212

通常単価(税別)
39,724
税込単価
43,696
通常出荷日:14日目

【商品仕様】 ・吊掛ホワイトボード(月予定) ・トラスココード:117-7493 ・質量:7.2kg

    型番:

    BBE1212
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BBE1212の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BBE1212
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,724
    ( 43,696 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・吊掛ホワイトボード(月予定)
    ・トラスココード:117-7493
    ・質量:7.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 吊掛ホワイトボード(月予定) BBE1212の型番BBE1212のページです。 型番BBE1212に関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ 吊掛ホワイトボード(月予定) BBE1212のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 吊掛ホワイトボード(月予定) BBE1212
    ナイキ 吊掛ホワイトボード(月予定) BBE1202
    ナイキ 吊掛ホワイトボード BBE1112
    ナイキ 吊掛ホワイトボード BBE1102
    ナイキ 吊掛黒板 BBE902
    ナイキ ホワイトボード
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格39,72448,08136,08346,86529,53810,925 -
    通常出荷日14日目14日目14日目14日目91日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました