17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M スコッチガード防水&UVカットスプレー 繊維製品・衣類用300ml SG-V300SEN

通常単価(税別)
1,437円
税込単価
1,581円
通常出荷日:1日目

【特長】・雨・雪だけでなく紫外線も防ぎます・色あせに影響が大きい紫外線B波を大きくカットし、外で使用す...

詳細を確認

    ご注意

    • 使用できないもの:毛皮、皮革製品、ビニールやポリウレタンなどで加工されたもの、白色のバッグ・靴。

    型番:

    SG-V300SEN
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SG-V300SENの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SG-V300SEN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,437円
    ( 1,581円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・雨・雪だけでなく紫外線も防ぎます
    ・色あせに影響が大きい紫外線B波を大きくカットし、外で使用するものの色合いをきれいに保ちます
    【商品仕様】
    ・繊維製品・衣類のはっ水・紫外線対策
    ・エアゾールタイプ
    ・標準使用量:1.2-2.3㎡
    ・容量(ml):300
    ・材質:シリコーン樹脂
    ・イソプロピルアルコール
    ・紫外線吸収剤
    ・JANコード:4549395835607
    ・トラスココード:115-8508
    ・質量:358g

    ご注意

    • 使用できないもの:毛皮、皮革製品、ビニールやポリウレタンなどで加工されたもの、白色のバッグ・靴。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M スコッチガード防水&UVカットスプレー 繊維製品・衣類用300ml SG-V300SENの型番SG-V300SENのページです。 型番SG-V300SENに関する仕様情報を記載しております。
    3M スコッチガード防水&UVカットスプレー 繊維製品・衣類用300ml SG-V300SENのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M スコッチガード防水&UVカットスプレー 繊維製品・衣類用300ml SG-V300SEN
    スコッチガード 防水スプレー 衣類・繊維製品用
    スコッチガード 防水スプレー 速効性
    レインスーツ"AP300レインリード"
    スコッチガード(TM)防水スプレー 速効性
    スコッチガード 防水スプレー スエード靴専用
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン前垣スリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格1,437円1,472円 -1,003円3,732円 -1,428円1,800円
    通常出荷日1日目5日目4日目1日目〜1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました