17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウチダ SU2/オープン書庫O-21 1-277-7021

ウチダ SU2/オープン書庫O-21

通常単価(税別)
104,131円
税込単価
114,544円
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・間口(mm):900・奥行(mm):450・高さ(mm):2100・タイプ:オープン6段...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-277-7021
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-277-7021の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-277-7021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,131円
( 114,544円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):2100
・タイプ:オープン6段
・JANコード:4951754146093
・トラスココード:124-5200
・質量:55kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウチダ SU2/オープン書庫O-21の型番1-277-7021のページです。 型番1-277-7021に関する仕様情報を記載しております。
ウチダ SU2/オープン書庫O-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウチダ SU2/オープン書庫O-21
BEストレージ オープン書庫O-10
ウチダ ベース B-900
ナイキ オープン書庫
ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21K
ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-21K
メーカー内田洋行内田洋行内田洋行ナイキダイシンダイシン
通常価格104,131円34,162円17,348円54,376円75,903円75,163円
通常出荷日14日目19日目14日目91日目5日目4日目
商品タイプ本体本体関連部品本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました