17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレー NO.738-GY

トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレー

通常単価(税別)
1,109円
税込単価
1,220円
通常出荷日:4日目

【特長】・安定感のあるデザインが高級感を引き出します【商品仕様】・作業用ベルト・完成品・材質:ベルト:...

詳細を確認

    型番:

    NO.738-GY
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NO.738-GYの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.738-GY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,109円
    ( 1,220円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安定感のあるデザインが高級感を引き出します
    【商品仕様】
    ・作業用ベルト
    ・完成品
    ・材質:ベルト:ナイロン
    ・JANコード:4962087200734
    ・トラスココード:122-7796
    ・質量:130g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレーの型番NO.738-GYのページです。 型番NO.738-GYに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレー
    トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅
    スライドベルト 38mm幅
    クイックベルト 38mm幅
    トーヨーセフティ ソフトバックルベルト 32mm幅 黒
    ナイロン製作業用ベルト 38mm幅
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格1,109円1,745円1,179円1,309円1,885円1,380円 -
    通常出荷日4日目7日目4日目〜2日目〜4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました