17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PP製ピンバックル式 34mm幅

PP製ピンバックル式 34mm幅

通常単価(税別)
650
税込単価
715
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・ポリプロピレン製34mm幅のピンバックル式作業用ベルトになります。

  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • 質量(g)
    85
  • 材質1
    ベルト:ポリプロピレン
  • 幅(mm)
    34
  • タイプ
    完成品
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4962087200154
118-1437
1個
4962087200147
117-8315
1個
4962087200130
118-2999
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
4日目
650
( 715 )
4日目
650
( 715 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ポリプロピレン製34mm幅のピンバックル式作業用ベルトになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PP製ピンバックル式 34mm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP製ピンバックル式 34mm幅
ロングタイプ 2ピンバックル 50mm幅
ナイロン製作業用ベルト 38mm幅
スライドベルト 38mm幅
50mm幅クイックベルト
ソフトバックルベルト 32mm幅
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格6501,104751 -1,1051,4731,380
通常出荷日4日目〜8日目〜4日目4日目〜4日目5日目〜
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト
質量(g)8516013010016070
材質1ベルト:ポリプロピレンベルト:アクリルベルト:ナイロンベルト:ナイロンベルト:ナイロンベルト:アクリル
幅(mm)345038385032
タイプ完成品完成品完成品完成品完成品-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト