17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロングタイプ 2ピンバックル 50mm幅

ロングタイプ 2ピンバックル 50mm幅

  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • 質量(g)
    160
  • 材質1
    ベルト:アクリル
  • 幅(mm)
    50
  • タイプ
    完成品
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

トラスココード

最小発注数量
黒
4962087200918
125-1543
1個
灰
4962087200901
125-1539
1個
紺
4962087200895
125-1537
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,389円
( 1,528円 )
9日目
1,389円
( 1,528円 )
8日目
1,389円
( 1,528円 )
9日目

詳細情報

基本情報

キングサイズの人におすすめのロングタイプ 4ピンバックルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングタイプ 2ピンバックル 50mm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングタイプ 2ピンバックル 50mm幅
50mm幅クイックベルト
PP製ピンバックル式 34mm幅
スライドベルト 38mm幅
ナイロン製作業用ベルト 38mm幅
ソフトバックルベルト 32mm幅
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,389円2,046円1,256円1,179円1,380円 -1,885円
通常出荷日8日目〜4日目4日目〜4日目〜4日目5日目〜
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト
質量(g)1601608510013070
材質1ベルト:アクリルベルト:ナイロンベルト:ポリプロピレンベルト:ナイロンベルト:ナイロンベルト:アクリル
幅(mm)505034383832
タイプ完成品完成品完成品完成品完成品-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト