17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロン製作業用ベルト

ナイロン製作業用ベルト

通常単価(税別)
1,791円~2,740円
税込単価
1,970円~3,014円
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・ナイロン製50mm幅の作業用ベルトになります。・強くて形崩れしない、強力ナイロン糸特殊二重織...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • 材質1
    ベルト:ナイロン/バックル:鉄
  • タイプ
    完成品
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

質量(g)

トラスココード

幅(mm)

最小発注数量
-
4962087200628
200
125-1519
50
1個
ロングサイズ
4962087200826
230
125-1531
50
1個
-
4962087200666
210
125-1534
50
1個
ロングサイズ
4962087200802
157
122-7798
35
1個
-
4962087008002
160
122-7782
40
1個
ロングサイズ
4962087200819
187
122-7805
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,968円
( 2,165円 )
9日目
2,740円
( 3,014円 )
9日目
2,210円
( 2,431円 )
8日目
2,113円
( 2,324円 )
9日目
1,791円
( 1,970円 )
1日目
2,690円
( 2,959円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ナイロン製50mm幅の作業用ベルトになります。・強くて形崩れしない、強力ナイロン糸特殊二重織り加工です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロン製作業用ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン製作業用ベルト
ナイロン製作業用ベルト 38mm幅
PP製ピンバックル式 34mm幅
スライドベルト 38mm幅
50mm幅クイックベルト
ロングタイプ 2ピンバックル 50mm幅
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,791円-1,380円 -1,256円1,179円2,046円1,389円
通常出荷日1日目〜4日目4日目〜4日目〜4日目8日目〜
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト
材質1ベルト:ナイロン/バックル:鉄ベルト:ナイロンベルト:ポリプロピレンベルト:ナイロンベルト:ナイロンベルト:アクリル
タイプ完成品完成品完成品完成品完成品完成品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト