ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |


【商品仕様】
・ワゴンドック
・トラスココード:123-6839
・質量:28kg

ナイキ
書庫CWタイプ
【特長】さまざまなオフィスにフィットする、ホワイトカラーの収納庫。ガラス扉には、不意の事故や地震などの災害時に割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルム貼りガラスを採用。扉には、確実に閉まるラッチ機構を採用しており、地震などで自然に扉が開いたり収納物が飛び出すのを防ぐ。引き手は、握りやすく扉の開閉がスムーズに行える大型なデザイン。収納庫の連結は、上下左右とも確実に施錠できるボルト式。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
オフィスチェスト 中6段・浅7段
5通常価格(税別):5,425円~

クルーズ
アクリル5段ケース A5判ヨコ型
0通常価格(税別):15,907円

ダイシン
ダイシン 壁面収納庫引戸型 下置き専用W1200 ホワイト
0通常価格(税別):65,983円

プラス
レターケースA4
0通常価格(税別):8,735円

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~