17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ マガジンラック(2段) CW-0907R-WW

ナイキ マガジンラック(2段)

通常単価(税別)
88,549
税込単価
97,404
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・マガジンラック(2段)・トラスココード:124-1591・質量:32kg

型番:

CW-0907R-WW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ マガジンラック(2段)  製品特長・仕様

CW-0907R-WWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CW-0907R-WW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,549
( 97,404 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マガジンラック(2段)
・トラスココード:124-1591
・質量:32kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ マガジンラック(2段)の型番CW-0907R-WWのページです。 型番CW-0907R-WWに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ マガジンラック(2段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ マガジンラック(2段)
ナイキ マガジンラック CW-0911R-WW
ナイキ ファイル引出(2段)
ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型6段/深型6段×2列 BF-H24-N
ダイシン 壁面収納庫 2段引出型 下置き専用D450 ホワイト
ナイキ ファイル引出し(3段)
メーカーナイキナイキナイキナカバヤシダイシンナイキ
通常価格88,549113,17681,96147,52070,779108,706
通常出荷日19日目14日目14日目7日目5日目19日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました