17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ オープン書庫 CWL-0918N-W CWL-0918N-W

ナイキ オープン書庫 CWL-0918N-W

通常単価(税別)
69,647
税込単価
76,612
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・オープン書庫・トラスココード:123-6828・質量:48kg

型番:

CWL-0918N-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ オープン書庫 CWL-0918N-W  製品特長・仕様

CWL-0918N-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWL-0918N-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,647
( 76,612 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オープン書庫
・トラスココード:123-6828
・質量:48kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ オープン書庫 CWL-0918N-Wの型番CWL-0918N-Wのページです。 型番CWL-0918N-Wに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ オープン書庫 CWL-0918N-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ オープン書庫 CWL-0918N-W
オープン書庫 CWS-0918N-W
ナイキ オープン書庫 CWL-0921N-W
ナイキ 両開き書庫 CWL-0918K-WW
ナイキ オープン書庫 CWS-0811N-W
ナイキ オープン書庫
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格69,64756,36081,88290,35338,39766,597
通常出荷日14日目4日目14日目14日目96日目91日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました