17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 両開き書庫 CWL-0918K-WW CWL-0918K-WW

ナイキ 両開き書庫 CWL-0918K-WW

通常単価(税別)
90,353
税込単価
99,388
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・両開き書庫・トラスココード:123-2054・質量:59kg

型番:

CWL-0918K-WW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 両開き書庫 CWL-0918K-WW  製品特長・仕様

CWL-0918K-WWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWL-0918K-WW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,353
( 99,388 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・両開き書庫
・トラスココード:123-2054
・質量:59kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 両開き書庫 CWL-0918K-WWの型番CWL-0918K-WWのページです。 型番CWL-0918K-WWに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 両開き書庫 CWL-0918K-WWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 両開き書庫 CWL-0918K-WW
両開き書庫 CWS-0918K-WW
ナイキ オープン書庫 CWL-0918N-W
ナイキ 両開き書庫 NWL-0918K-AW
両開き書庫 CWS-0911K-WW
ナイキ 両開き書庫 CWS-0811K-WW
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格90,35367,77669,64782,98047,81754,486
通常出荷日14日目4日目14日目14日目4日目14日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました