17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ ファイル引出し(3段) CWL-0911S-3-WW

ナイキ ファイル引出し(3段)

通常単価(税別)
108,706
税込単価
119,577
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ファイル引出し(3段)・トラスココード:123-8478・質量:68kg

型番:

CWL-0911S-3-WW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ ファイル引出し(3段)  製品特長・仕様

CWL-0911S-3-WWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWL-0911S-3-WW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,706
( 119,577 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ファイル引出し(3段)
・トラスココード:123-8478
・質量:68kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ ファイル引出し(3段)の型番CWL-0911S-3-WWのページです。 型番CWL-0911S-3-WWに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ ファイル引出し(3段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ ファイル引出し(3段)
ナイキ ファイル引出し
ファイル引出し
ナイキ ファイル引出(2段)
ナイキ ファイル引出(3段) CWS-0811S-3-WW
ナイキ ファイル引出(3段) CW-0811S-3-WW
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格108,706102,353115,922 -81,961101,961103,686
通常出荷日19日目19日目19日目14日目14日目14日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました