ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |


【商品仕様】
・トレー書庫(コンビ・B4用)
・トラスココード:123-3664
・質量:52kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
オフィスチェスト 中6段・浅7段
5通常価格(税別):5,425円~

クルーズ
アクリル5段ケース A5判ヨコ型
0通常価格(税別):15,907円

ダイシン
ダイシン 壁面収納庫引戸型 下置き専用W1200 ホワイト
0通常価格(税別):65,983円

プラス
レターケースA4
0通常価格(税別):8,735円

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~