17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 天板(両面) CW-900TP-H CW-900TP-H

ナイキ 天板(両面) CW-900TP-H

通常単価(税別)
13,289円
税込単価
14,618円
通常出荷日:91日目

【商品仕様】・天板(両面)・トラスココード:123-2149・質量:7kg

  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    7000
  • トラスココード
    123-2149
  • 外寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    W899×D450×H26

型番:

CW-900TP-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

ナイキ 天板(両面) CW-900TP-H  製品特長・仕様

CW-900TP-Hの仕様・寸法情報

その他
オプション
質量(g)
7000
トラスココード
123-2149
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
W899×D450×H26

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 91日以内

型番リスト

表示件数
型番
CW-900TP-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,289円
( 14,618円 )
91日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・天板(両面)
・トラスココード:123-2149
・質量:7kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 天板(両面) CW-900TP-Hの型番CW-900TP-Hのページです。 型番CW-900TP-Hに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 天板(両面) CW-900TP-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 天板(両面) CW-900TP-H
ナイキ 天板(両面) CW-900TP-S
ナイキ 天板
天板
ナイキ キャビネット台車
ナイキ バランスウェイト
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格13,289円17,913円14,182円10,587円 -31,614円22,979円
通常出荷日91日目14日目91日目4日目〜14日目19日目
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
質量(g)700070007000--40500
トラスココード123-2149123-2065868-5920--118-6226
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)W899×D450×H26W899×D450×H26W899×D455×H27---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました