17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 2列4連ベースセット MCW-2418-AA-W MCW-2418-AA-W

ナイキ 2列4連ベースセット MCW-2418-AA-W

通常単価(税別)
335,620
税込単価
369,182
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・2列4連ベースセット・トラスココード:123-3727・質量:155.5kg

型番:

MCW-2418-AA-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 2列4連ベースセット MCW-2418-AA-W  製品特長・仕様

MCW-2418-AA-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCW-2418-AA-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
335,620
( 369,182 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・2列4連ベースセット
・トラスココード:123-3727
・質量:155.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 2列4連ベースセット MCW-2418-AA-Wの型番MCW-2418-AA-Wのページです。 型番MCW-2418-AA-Wに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 2列4連ベースセット MCW-2418-AA-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 2列4連ベースセット MCW-2418-AA-W
ナイキ 2列3連ベースセット MCW-2321-AA-W
ナイキ 2列3連ベースセット MCW-2318-AA-W
ナイキ 2列5連ベースセット MCW-2521-AA-W
レターケース(A4型・2列タイプ)
ナイキ 平行移動書庫用一枚引戸2連用 MCW-WH21S2
メーカーナイキナイキナイキナイキトラスコ中山ナイキ
通常価格335,620242,886242,430429,72223,669 -83,137
通常出荷日14日目14日目14日目14日目1日目14日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました