ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】・オープン書庫・トラスココード:123-3638・質量:33kg
閲覧中の商品と併せてご検討ください

【商品仕様】
・オープン書庫
・トラスココード:123-3638
・質量:33kg



トラスコ中山
コバンザメ P型用ドライバーフック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):3,811円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

光
ステンレスメッシュパネル
3.3通常価格(税別):2,586円~

トラスコ中山
コバンザメ マグネットフック 2本爪
0通常価格(税別):3,062円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,874円~