17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ トレー書庫(深型・B4用) CWS-0911BLL-W CWS-0911BLL-W

ナイキ トレー書庫(深型・B4用) CWS-0911BLL-W

通常単価(税別)
114,196
税込単価
125,616
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・トレー書庫(深型・B4用)・トラスココード:124-1640・質量:45kg

型番:

CWS-0911BLL-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ トレー書庫(深型・B4用) CWS-0911BLL-W  製品特長・仕様

CWS-0911BLL-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWS-0911BLL-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,196
( 125,616 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・トレー書庫(深型・B4用)
・トラスココード:124-1640
・質量:45kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ トレー書庫(深型・B4用) CWS-0911BLL-Wの型番CWS-0911BLL-Wのページです。 型番CWS-0911BLL-Wに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ トレー書庫(深型・B4用) CWS-0911BLL-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ トレー書庫(深型・B4用) CWS-0911BLL-W
ナイキ トレー書庫(深型・A4用) CWS-0911ALL-W
ナイキ トレー書庫(B4深型)
ナイキ トレー書庫(浅型・A4用) CWS-0911ALS-W
ナイキ トレー書庫(コンビ・B4用) CWL-0911BLC-W
トレー書庫 3列8段B4用
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格114,196100,784110,824128,127144,60883,174
通常出荷日14日目14日目14日目14日目19日目91日目
商品タイプ本体本体本体本体本体-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました