17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 平行移動書庫用一枚引戸2連用 MCW-WH21S2 MCW-WH21S2

ナイキ 平行移動書庫用一枚引戸2連用 MCW-WH21S2

通常単価(税別)
83,137
税込単価
91,451
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・平行移動書庫用一枚引戸2連用・トラスココード:123-0489・質量:36kg

型番:

MCW-WH21S2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 平行移動書庫用一枚引戸2連用 MCW-WH21S2  製品特長・仕様

MCW-WH21S2の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCW-WH21S2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,137
( 91,451 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・平行移動書庫用一枚引戸2連用
・トラスココード:123-0489
・質量:36kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 平行移動書庫用一枚引戸2連用 MCW-WH21S2の型番MCW-WH21S2のページです。 型番MCW-WH21S2に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 平行移動書庫用一枚引戸2連用 MCW-WH21S2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 平行移動書庫用一枚引戸2連用 MCW-WH21S2
ナイキ 平行移動書庫用一枚引戸
オープン書庫 S-TNGシリーズ 棚板2枚/4枚
ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-21TS
ウチダ SU2/オープン書庫O-21
ナイキ 2列4連ベースセット MCW-2418-AA-W
メーカーナイキナイキ東洋事務器工業ダイシン内田洋行ナイキ
通常価格83,13772,62721,176 -112,365104,131335,620
通常出荷日14日目14日目9日目5日目14日目14日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました