17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ オープン書庫 NWL-0911N-AW NWL-0911N-AW

ナイキ オープン書庫 NWL-0911N-AW

通常単価(税別)
45,162
税込単価
49,678
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・棚板2枚・間口(mm):899・奥行(mm):500・高さ(mm):1050・トラスココ...

詳細を確認

型番:

NWL-0911N-AW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ オープン書庫 NWL-0911N-AW  製品特長・仕様

NWL-0911N-AWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWL-0911N-AW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,162
( 49,678 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・棚板2枚
・間口(mm):899
・奥行(mm):500
・高さ(mm):1050
・トラスココード:118-7749
・質量:31kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ オープン書庫 NWL-0911N-AWの型番NWL-0911N-AWのページです。 型番NWL-0911N-AWに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ オープン書庫 NWL-0911N-AWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ オープン書庫 NWL-0911N-AW
ナイキ 両開き書庫 NWL-0911K-AW
ナイキ 両開き書庫 NWL-0921K-AW
ナイキ 両開き書庫 NWL-0918K-AW
ナイキ スチール引違い書庫 NWL-0907H-AW
ナイキ オープン書庫
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格45,16255,13592,00082,98045,40566,597
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目91日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました