17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ バランスウェイト NW-BW40

ナイキ バランスウェイト

通常単価(税別)
22,979円
税込単価
25,277円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・バランスウェイト・トラスココード:118-6226・質量:40.5kg

  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    40500
  • トラスココード
    118-6226
  • 適用本体サイズ (mm)
    W900

型番:

NW-BW40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ バランスウェイト  製品特長・仕様

NW-BW40の仕様・寸法情報

その他
オプション
質量(g)
40500
トラスココード
118-6226
適用本体サイズ(mm)
W900

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
NW-BW40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,979円
( 25,277円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・バランスウェイト
・トラスココード:118-6226
・質量:40.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ バランスウェイトの型番NW-BW40のページです。 型番NW-BW40に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ バランスウェイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ バランスウェイト
ナイキ 天板
ナイキ キャビネット台車
ナイキ 上部カバー
ナイキ 天板(両面) CW-900TP-S
ナイキ 天板(両面) CW-900TP-H
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格22,979円14,182円31,614円17,423円 -17,913円13,289円
通常出荷日19日目91日目14日目91日目14日目91日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量(g)405007000--70007000
トラスココード118-6226868-5920--123-2065123-2149
適用本体サイズ(mm)W900-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました