17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    3590556J
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3590556Jの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3590556J
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    114,129円
    ( 125,542円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大型のハンドルと頑丈かつ軽量な樹脂ハウジングにより現場間の移動が簡単にできます
    ・リザーブライフラインシステムにより、最大長で使用しているときに墜落が起こっても、衝撃を効果的に吸収します
    ・ステンレスと亜鉛鋼を採用し、苛酷な環境でも腐食しづらい構造です
    ・作業者と装備重量の合計が140kgの重さまで対応できます
    ・スイベル付きフックにより、アンカー側もハーネス側もねじれない構造です
    【商品仕様】
    ・安全帯構造指針適合(リトラクタ式墜落阻止器具)
    ・最大許容荷重140kg
    ・ワイヤーロープ:ステンレススチール(直径4.8mmX長さ10m)
    ・耐荷重約4kN
    ・本体寸法(mm)縦×横×奥行:572×249×117
    ・落下距離(m):1.1
    ・ロープ寸法径×長さ(mm×m):4.8×10
    ・材質:ワイヤーロープ:ステンレススチール
    ・JANコード:4549395666522
    ・トラスココード:835-7746
    ・質量:6.3kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M プロテクタ 安全ブロック 3590556Jの型番3590556Jのページです。 型番3590556Jに関する仕様情報を記載しております。
    3M プロテクタ 安全ブロック 3590556Jのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J
    18mmx3.5m ベルト安全ブロック
    ベルト安全ブロック
    ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)
    マイブロック 12m・15mタイプ
    25mmx15m 安全ブロック
    メーカースリーエムジャパンエスコエスコ藤井電工タイタンエスコ
    通常価格114,129円30,088円34,858円 -27,300円 -62,392円 -58,665円
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました