ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ナイキ 事務用チェアー E734N

ナイキ 事務用チェアー E734N E734N
通常単価(税別)
37,588
税込単価
41,347
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・事務用チェアー・トラスココード:123-9960・質量:8.5kg

型番:

E734N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E734Nの仕様・寸法情報

種類
肘あり
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 事務用チェアー E734N  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
E734N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,588
( 41,347 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・事務用チェアー
・トラスココード:123-9960
・質量:8.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 事務用チェアー E734Nの型番E734Nのページです。 型番E734Nに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 事務用チェアー E734Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 事務用チェアー E734N
ナイキ 事務用チェアー SER512-GL
ナイキ 事務用チェアー SER512F-BK
ナイキ 事務用チェアー SER513-GL
ナイキ 事務用チェアー SER513F-BK
ナイキ 事務用チェアー SER512F-BL
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格37,58828,96028,30536,51935,47227,361
通常出荷日14日目91日目91日目91日目91日目91日目
種類肘あり肘なし肘なし肘あり肘あり肘なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました