ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 96日以内

ナイキ 丸イス E674-LGR

ナイキ 丸イス E674-LGR E674-LGR
通常単価(税別)
46,62137,324
税込単価
51,28341,056
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:96日目

【商品仕様】・丸イス・トラスココード:123-0503・質量:8kg

型番:

E674-LGR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E674-LGRの仕様・寸法情報

種類
肘なし
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 丸イス E674-LGR  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
E674-LGR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,62137,324
( 41,056 )
96日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・丸イス
・トラスココード:123-0503
・質量:8kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 丸イス E674-LGRの型番E674-LGRのページです。 型番E674-LGRに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 丸イス E674-LGRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 丸イス E674-LGR
ナイキ 丸イス E709
丸イス (回転座タイプ)
ナイキ 折りたたみイス E654BA-GL
丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバー
ナイキ マネージメントチェアー E331F-BK
メーカーナイキナイキノーリツナイキアイリスチトセナイキ
通常価格46,62113,8018,561 -12,9215,691 -91,529
通常出荷日96日目96日目2日目〜91日目1日目〜96日目
種類肘なし丸型・円型丸型・円型肘なし丸型・円型肘あり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト