ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 96日以内

ナイキ 輸入チェアー SZT-20-002MA1

ナイキ 輸入チェアー SZT-20-002MA1 SZT-20-002MA1
通常単価(税別)
114,749円
税込単価
126,224円
通常出荷日:96日目

【商品仕様】・輸入チェアー・トラスココード:125-4398・質量:24kg

型番:

SZT-20-002MA1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SZT-20-002MA1の仕様・寸法情報

種類
肘なし
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 輸入チェアー SZT-20-002MA1  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
SZT-20-002MA1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,749円
( 126,224円 )
96日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・輸入チェアー
・トラスココード:125-4398
・質量:24kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 輸入チェアー SZT-20-002MA1の型番SZT-20-002MA1のページです。 型番SZT-20-002MA1に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 輸入チェアー SZT-20-002MA1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 輸入チェアー SZT-20-002MA1
ナイキ 輸入チェアー SZT-20-724MA1
ナイキ 会議用チェアー E470FC-1-BL
ナイキ 会議用チェアー E473FC-1-BL
会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-1F
アイリスチトセ 回転椅子 HG1000専用ストレートハンガー (1個=1箱)
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキアイリスチトセ
通常価格114,749円170,351円20,352円42,892円29,131円6,694円
通常出荷日96日目96日目91日目14日目19日目1日目
種類肘なし肘あり肘なし肘あり肘なしその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました