ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス ブルー LTS-4N-F-BU

通常単価(税別)
30,343
税込単価
33,377
通常出荷日:8日目

【特長】・多様化するレイアウトにもスムーズに対応できるネスティングチェアです・座面を跳ねあげたままでネ...

詳細を確認

型番:

LTS-4N-F-BU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LTS-4N-F-BUの仕様・寸法情報

種類
肘なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LTS-4N-F-BU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,343
( 33,377 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様化するレイアウトにもスムーズに対応できるネスティングチェアです
・座面を跳ねあげたままでネスティングが可能です
【商品仕様】
・オフィスや会議室に
・張地:布張り
・色:ブルー
・座幅(mm):574
・座奥行(mm):600
・座高(mm):440
・高さ(mm):820
・キャスター径(mm):60
・材質:背・座カバー:ポリプロピレン
・座:ウレタンフォーム
・脚部:22.2φスチールパイプ、60φウレタンキャスター
・JANコード:4905865829475
・トラスココード:135-1489
・質量:6kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス ブルー LTS-4N-F-BUの型番LTS-4N-F-BUのページです。 型番LTS-4N-F-BUに関する仕様情報を記載しております。
アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス ブルー LTS-4N-F-BUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス ブルー LTS-4N-F-BU
アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス グリーン LTS-4N-F-GN
アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス グレー LTSー4N-F-GY
アイリスチトセ スタッキングチェアー LTS(ライタス) シリーズ
ミーティングチェア ライタス4(キャスター付) レザー張りタイプ
ミーティングチェア ライタス4 背・座樹脂塗装タイプ
メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセ
通常価格30,34330,34329,08110,126 -18,56612,607
通常出荷日8日目8日目8日目9日目1日目9日目
種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト