17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テイケン 耐熱耐切創手袋 EGG-3

テイケン 耐熱耐切創手袋

通常単価(税別)
2,422円
税込単価
2,664円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐切創で滑りにくいです【商品仕様】・金属加工・刃物使用時などに・テクノーラ100%7ゲージ作...

詳細を確認

    型番:

    EGG-3
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    製品特長・仕様

    テイケン 耐熱耐切創手袋 製品特長・仕様

    EGG-3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EGG-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,422円
    ( 2,664円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐切創で滑りにくいです
    【商品仕様】
    ・金属加工・刃物使用時などに
    ・テクノーラ100%7ゲージ作業手袋
    ・サイズ:フリー
    ・全長(cm):24
    ・材質:バラ系アラミド繊維
    ・トラスココード:123-7519
    ・質量:58g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テイケン 耐熱耐切創手袋の型番EGG-3のページです。 型番EGG-3に関する仕様情報を記載しております。
    テイケン 耐熱耐切創手袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テイケン 耐熱耐切創手袋
    テイケン 作業手袋
    耐熱・耐切創手袋
    耐熱耐切創手袋
    耐熱耐切創アラミド手袋
    耐熱耐切創手袋 エクストラソフト
    メーカー帝健帝健トラスコ中山アズワンアズワンアズワン
    通常価格2,422円2,576円10,567円 -10,822円1,605円16,181円
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました