ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンジャージ No.602【2個入り】

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • 色
    グリーン
  • 厚さ(mm)
    約1.2
  • 材質1
    表:塩化ビニール(PVC)/裏布:綿、ポリエステル
  • 備考
    抗菌防臭加工
  • 裏布
    付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
L
4901792925426
103-3413
22.5
25
8
220
対応
1パック

2個入り

M
4901792925419
103-3412
21.5
24
7.5
200
対応
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953円
( 1,048円 )
1日目
953円
( 1,048円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮します
・裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭くなりにくくなっています
【用途】
・運輸・物流業
・土木・建築業

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンジャージ No.602のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンジャージ No.602
まとめ買い 簡易包装グリーンジャージ No.600
耐油ビニローブ No652
使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス No.886(100枚入)
ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750
ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格953円5,216円1,099円 -3,934円720円 -3,592円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目
使用用途作業用作業用耐油・耐溶剤使い捨て作業用使い捨て
商品タイプ塩化ビニールすべり止め塩化ビニールニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
色グリーングリーンブルーブルーブルーパープル
厚さ(mm)約1.2約1.2約1.6約0.131.4約0.06
材質1表:塩化ビニール(PVC)/裏布:綿、ポリエステル--ニトリルゴム(NBR)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト