17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショーワ ナイスハンド薄手2双パック Mサイズ NHU-M2P

ショーワ ナイスハンド薄手2双パック Mサイズ【2個入り】

通常単価(税別)
382
税込単価
420
通常出荷日:7日目

【特長】・柔らかさを追求し、しなやかに手になじみます・そのため長時間の使用でも疲れにくくなっています・...

詳細を確認

    型番:

    NHU-M2P
    解除
    • この商品は120パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    NHU-M2Pの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NHU-M2P
    RoHS?最小発注数量
    10
    120パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    382
    ( 420 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柔らかさを追求し、しなやかに手になじみます
    ・そのため長時間の使用でも疲れにくくなっています
    ・指先の感覚が活かせる薄手タイプです
    ・裾だけ厚めにしているのではめやすくなっています
    ・手袋内面には「スリップオン加工」を施し、脱ぎはめがスムーズです
    【商品仕様】
    ・清掃・サービス業
    ・機械工業
    ・自動車関連業
    ・石油・化学工業
    ・色:ピンク
    ・サイズ:M
    ・全長(cm):30.0
    ・手のひら周り(cm):20.0
    ・中指長さ(cm):7.8
    ・材質:塩化ビニール(PVC)
    ・トラスココード:122-2820
    ・質量:102g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ショーワ ナイスハンド薄手2双パック Mサイズの型番NHU-M2Pのページです。 型番NHU-M2Pに関する仕様情報を記載しております。
    ショーワ ナイスハンド薄手2双パック Mサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ショーワ ナイスハンド薄手2双パック Mサイズ
    ナイスハンド中厚手2双パック Mサイズ
    No.310まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック
    オカモト 薄手耐油ソフト M
    ニトローブTYPE-65 №774 M 1双入
    オカモト ビルパール薄手NP ホワイト M
    メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブオカモト三商オカモト
    通常価格3823761,528 -1432,264130
    通常出荷日7日目4日目1日目7日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました