ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンギンエース ノンスリップソフトX(エックス) Mサイズ

通常単価(税別)
516円
税込単価
568円
通常出荷日:1日目

【特長】・手のひら天然ゴム採用で、抜群のグリップ力と耐久性です・手首部分はゴム付なのでフィット感を高め...

詳細を確認

    型番:

    NONSLIP-SOFT-X-M
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NONSLIP-SOFT-X-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NONSLIP-SOFT-X-M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    516円
    ( 568円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手のひら天然ゴム採用で、抜群のグリップ力と耐久性です
    ・手首部分はゴム付なのでフィット感を高めます
    ・環境にも配慮した手袋です
    【商品仕様】
    ・作業用
    ・サイズ:M
    ・全長(cm):23.0
    ・手のひら周り(cm):18.2
    ・中指長さ(cm):7.5
    ・厚さ(mm):0.5
    ・材質:天然ゴム
    ・JANコード:4932635367233
    ・トラスココード:111-0065
    ・質量:50g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペンギンエース ノンスリップソフトX(エックス) Mサイズの型番NONSLIP-SOFT-X-Mのページです。 型番NONSLIP-SOFT-X-Mに関する仕様情報を記載しております。
    ペンギンエース ノンスリップソフトX(エックス) Mサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペンギンエース ノンスリップソフトX(エックス) Mサイズ
    ラテックス ノンパウダー手袋 M 100枚
    トーマ ラテックスEX-Mサイズ
    ダンロップ 天然ゴム厚手 Mサイズオレンジ 10双入
    トーマ ラテックスEX-Lサイズ
    アトム ゴムクロ M
    メーカーペンギンエース東京硝子器械トーマコクゴトーマアトム(安全・保護用品)
    通常価格516円1,740円1,417円5,069円1,417円656円
    通常出荷日1日目8日目1日目5日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト