ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
トラスコ中山 パーツケース(可動仕切タイプ) |

【商品仕様】
・ラックワゴン
・トラスココード:124-9532
・質量:11.2kg

林製作所
重量型ブックラックワゴン2段

ナカバヤシ
デスクタ-ナ/H600MM/ニュ-グレ-

クリューバー(NOKクリューバー)
NOKオイル 容量20L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):23,476円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,569円~

サカエ
CSパールワゴン(軽量タイプ)
0通常価格(税別):19,060円~

アイリスオーヤマ
226090ハードツールワゴン メッシュパネル付
4.3通常価格(税別):13,692円

トラスコ中山
フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)
0通常価格(税別):22,187円~

エスコ
714×441×900mm ツールワゴン
0通常価格(税別):49,914円

山金工業
ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル
0通常価格(税別):6,788円

トラスコ中山
SUS3044(ステンレス)ワゴン
0通常価格(税別):23,254円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン支柱 H880用
0通常価格(税別):8,265円~