ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーテンレール D30レール ブラック

  • 種類
    カーテンレール
  • 材質
    アルミニウム合金
  • 高さ(mm)
    23
  • 幅(mm)
    30
  • 許容荷重(kg)
    30
  • 色
    ブラック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • D30の部品が使用いただけます。片開きの場合30kgまで、両開きでプラス30kgまでブラケットは900mmピッチ以内で取付て下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

最小発注数量
4909055300218
130-8192
710
2000
1個
4909055300317
130-9794
1070
3000
1個
4909055300416
130-9266
1430
4000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,818円
( 5,300円 )
1日目
6,895円
( 7,585円 )
7日目
8,983円
( 9,881円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています
・加工性にも優れています
【用途】
・意匠性の高い施設に
・飲食店やブティックテーマパークやリゾート施設、劇場やスタジオなどに
・工場倉庫にもおすすめ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • D30の部品が使用いただけます。片開きの場合30kgまで、両開きでプラス30kgまでブラケットは900mmピッチ以内で取付て下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーテンレール D30レール ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーテンレール D30レール ブラック
OSエコレール キャリーレール(許容荷重100kg)用分岐ユニット
大型カーテンレール D40レール
レクト30 レール
アルミドアハンガー SD40ドアエッジ ブラック
ビニールカーテン
メーカー岡田装飾金物岡田装飾金物杉田エースヒナカダイケンハイロジック
通常価格4,818円-290,199円 -397円 -3,615円 -5,915円 -13,757円 -
通常出荷日1日目〜8日目3日目〜4日目4日目6日目
種類カーテンレールハンガーレールレールレールハンガーレールカーテン
材質アルミニウム合金アルミ・スチール----
高さ(mm)23-----
幅(mm)30-----
許容荷重(kg)30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト