17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入【12個入り】

通常単価(税別)
1,387
税込単価
1,526
通常出荷日:1日目

【特長】・糸を漂白したサラシタイプです【商品仕様】・7ゲージ編・色:ホワイト・サイズ:フリー・全長(c...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • ホワイト
  • JANコード
    4979058245557
  • トラスココード
    819-2586
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
    レーヨン
  • 材質3
    綿

型番:

TOKUBOU-NO5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

TOKUBOU-NO5の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
サイズ
フリー
ゲージ
7
ホワイト
JANコード
4979058245557
トラスココード
819-2586
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8
質量(g)
600.000
材質1
ポリエステル
材質2
レーヨン
材質3
綿
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOKUBOU-NO5
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387
( 1,526 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・糸を漂白したサラシタイプです
【商品仕様】
・7ゲージ編
・色:ホワイト
・サイズ:フリー
・全長(cm):24
・手のひら周り(cm):20
・中指長さ(cm):8
・厚さ(mm):2
・材質:ポリエステル
・レーヨン
・綿
・JANコード:4979058245557
・トラスココード:819-2586
・質量:600g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入の型番TOKUBOU-NO5のページです。 型番TOKUBOU-NO5に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入
ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入
ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入
ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入
ミドリ安全 軍手 NO.5 12双入
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミスミ
通常価格1,3877191,1541,2971,559336 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用-作業用作業用
商品タイプ軍手軍手軍手-軍手軍手
サイズフリーフリーフリーフリー-フリー
ゲージ777-710
ホワイト生成生成生成--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト