ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 女性用革手袋 MT-550 Mサイズ

通常単価(税別)
2,389円
税込単価
2,628円
通常出荷日:1日目~20日目

【特長】・女性の専用手型で作られているので、従来の「一般的な革手袋」とは一線を画するフィット感です・五...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    1.4
  • 材質1
    手のひら部:豚革
  • 材質2
    甲部:豚革、ナイロン
  • 材質3
    インナー:ポリエステル、綿
  • 袖口タイプ
    面ファスナーしぼり
  • 材質4
    袖口:ポリウレタン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

色

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
M
ブルー
4548890235400
827-5530
19
20.5
7.5
85
1個
S
ピンク
4548890235394
827-5531
18
20
7.3
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,389円
( 2,628円 )
20日目
2,389円
( 2,628円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性の専用手型で作られているので、従来の「一般的な革手袋」とは一線を画するフィット感です
・五指の関節部分と手の甲にスリットが入っているので、指の曲げ伸ばしがスムーズにできます
・手首の面ファスナーで締まり具合を調節できます
・裏面はメリヤス付のため内側の風合いが良く、革特有の臭いが手に移りにくい作りとなっています
・夏は裏地が汗を吸って爽快に、冬は熱を逃さず暖かな着け心地です
【商品仕様】
・サイズ:M
・色:ブルー
・全長(cm):20.5
・手のひら周り(cm):19.0
・中指長さ(cm):7.5
・厚さ(mm):1.4
・袖口:面ファスナーしぼり付き
・材質:手のひら部:豚革
・甲部:豚革、ナイロン
・インナー:ポリエステル、綿
・袖口:ポリウレタン
・JANコード:4548890235400
・トラスココード:827-5530
・質量:85g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 女性用革手袋 MT-550 Mサイズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
女性用革手
4
満足度:4.0
女性の作業員が入社して溶接作業に使用しています。女性用の革手があまりなく、やっと見つけて即購入しました。フィット感が良く...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 女性用革手袋 MT-550 Mサイズ
合皮手袋 カーボンヘックス KX-05
ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D
ミドリ安全 女性用牛床革手袋 M-2150 Mサイズ
ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-102
ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,389円3,858円1,033円1,544円13,476円986円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
厚さ(mm)1.40.91.51.41.51.5
材質1手のひら部:豚革甲部:ポリエステル、ポリウレタン、ポリ塩化ビニール手のひら部:牛床革牛床革牛床革牛床革
材質2甲部:豚革、ナイロン手のひら部:ポリエステル、ポリウレタン/手のひら補強部:ナイロン、ポリウレタン、アラミド甲部:綿メリヤス---
材質3インナー:ポリエステル、綿指股補強部:ポリエステル、ポリウレタン----
袖口タイプ面ファスナーしぼりマジックゴムタックなし袖なし袖なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト