17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-NV M CR-3500-NV-M

COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-NV M

通常単価(税別)
3,371円
税込単価
3,708円
通常出荷日:7日目

【特長】・ふっ素樹脂加工が水をはじきます・保温・断熱効果のシンサレートを使用しています・防水・透湿効果...

詳細を確認

    型番:

    CR-3500-NV-M
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-NV M 製品特長・仕様

    CR-3500-NV-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-3500-NV-M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,371円
    ( 3,708円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ふっ素樹脂加工が水をはじきます
    ・保温・断熱効果のシンサレートを使用しています
    ・防水・透湿効果のTPU透湿インナーを使用しています
    【商品仕様】
    ・寒冷地での作業
    ・厚み:20.0mm
    ・サイズ:M
    ・色:ネイビー
    ・全長(cm):25
    ・手のひら周り(cm):20
    ・中指長さ(cm):7.5
    ・材質:本体:ポリエステル、シンサレート、TPU
    ・掌:ポリウレタン
    ・インナー:アクリル起毛インナー
    ・手首:ネオプレーン
    ・JANコード:4571200286946
    ・トラスココード:825-8808
    ・質量:122g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-NV Mの型番CR-3500-NV-Mのページです。 型番CR-3500-NV-Mに関する仕様情報を記載しております。
    COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-NV Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-NV M
    耐冷手袋 CGF16 M
    耐冷手袋 CGF18 M
    防水防寒手袋
    防寒手袋 ソフトビニスター防寒用
    防寒手袋 トワロン防寒用
    メーカーミドリ安全コクゴコクゴ富士手袋東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(トワロン)
    通常価格3,371円27,410円23,020円2,222円987円1,025円 -
    通常出荷日7日目10日目10日目1日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました