17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 S

通常単価(税別)
1,389
税込単価
1,528
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ[[R上]])を使用しているので耐久性...

詳細を確認

    ご注意

    • 高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。カットガードシリーズは切れにくい手袋・腕カバーであり、決して切れない手袋・腕カバーではありません。

    型番:

    CUT-GUARD-W102-S
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CUT-GUARD-W102-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CUT-GUARD-W102-S
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,389
    ( 1,528 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ[[R上]])を使用しているので耐久性が高いです
    ・薄手なのでインナー用としても使用できます
    ・金属糸を使用していますが、糸の加工技術により高い伸縮性を持たせています
    ・次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化の少ない商品です
    【商品仕様】
    ・自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
    ・10ゲージ編
    ・サイズ:S
    ・色:ホワイト
    ・リストカラー:ホワイト
    ・全長(cm):21.5
    ・手のひら周り(cm):16.8
    ・中指長さ(cm):7.0
    ・厚さ(mm):1.3
    ・耐切創レベル:5(EN388)
    ・材質:ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
    ・ナイロン
    ・ステンレス繊維
    ・ポリウレタン他
    ・JANコード:4548890157634
    ・トラスココード:787-9997
    ・質量:36g

    ご注意

    • 高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。カットガードシリーズは切れにくい手袋・腕カバーであり、決して切れない手袋・腕カバーではありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 Sの型番CUT-GUARD-W102-Sのページです。 型番CUT-GUARD-W102-Sに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 S
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 L
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 ブルー
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L
    耐切創手袋 カットガード W102 ホワイト
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格1,3891,3891,4051,5311,3901,915 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト