ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 コーティングなし【10~100個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g【12個入り】 |
【特長】
・ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ[[R上]])を使用しているので耐久性が高いです
・薄手なのでインナー用としても使用できます
・金属糸を使用していますが、糸の加工技術により高い伸縮性を持たせています
・次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化の少ない商品です
【商品仕様】
・自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
・10ゲージ編
・サイズ:M
・色:ホワイト
・リストカラー:グリーン
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):17.4
・中指長さ(cm):7.5
・厚さ(mm):1.3
・耐切創レベル:5(EN388)
・材質:ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
・ナイロン
・ステンレス繊維
・ポリウレタン他
・JANコード:4548890157641
・トラスココード:787-9989
・質量:39g

NEC
殺菌ランプ(GL)

ショーワグローブ
DURACoil(デュラコイル)346
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):525円~

ミスミ
耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)
4.6通常価格(税別):736円

ショーワグローブ
耐切創手袋 S-TEX 581
4.5通常価格(税別):1,698円~

赤尾
ケブラー編手袋・軍手 薄手
3.1通常価格(税別):312円

ミドリ安全
耐切創手袋 ケブラー
0通常価格(税別):1,293円~

ショーワグローブ
ケミスターフィット手袋 No.520
0通常価格(税別):1,014円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~