17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L MEN-SUMUSU-L

ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L【12個入り】

通常単価(税別)
3,288
税込単価
3,617
通常出荷日:1日目

【特長】・吸汗性の良い純綿素材の細かい作業に適した手袋です【商品仕様】・品質管理・インナー用など・マチ...

詳細を確認

    型番:

    MEN-SUMUSU-L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    MEN-SUMUSU-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MEN-SUMUSU-L
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,288
    ( 3,617 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸汗性の良い純綿素材の細かい作業に適した手袋です
    【商品仕様】
    ・品質管理
    ・インナー用など
    ・マチ付
    ・色:ホワイト
    ・サイズ:L
    ・全長(cm):23.5
    ・手のひら周り(cm):20.0
    ・中指長さ(cm):8.2
    ・厚さ(mm):0.4
    ・材質:綿
    ・JANコード:4979058245663
    ・トラスココード:819-2495
    ・質量:210g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 Lの型番MEN-SUMUSU-Lのページです。 型番MEN-SUMUSU-Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L
    ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M
    ミドリ安全 品質管理用手袋 綿スムス マチ付 12双入
    スムス手袋(マチ付・12双入)
    スムス手袋 12双入 36 マチ無し L
    スムス手袋 12双入 37 マチ付き L
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ユニワールド三商三商
    通常価格3,2883,3693,258 -1,2361,8302,380
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト