17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 すべり止め手袋

通常単価(税別)
109
税込単価
120
通常出荷日:1日目

【特長】・厚手で丈夫なすべり止め付手袋です【商品仕様】・7ゲージ編・色:ホワイト・サイズ:フリー・全長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • ホワイト
  • JANコード
    4979058245588
  • トラスココード
    819-2480
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    72.000
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル・レーヨンほか
  • 材質2
    すべり止め部:塩化ビニール(PVC)

型番:

HIGRIPHAND
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HIGRIPHANDの仕様・寸法情報

商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
フリー
ホワイト
JANコード
4979058245588
トラスココード
819-2480
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
質量(g)
72.000
材質1
繊維部:ポリエステル・レーヨンほか
材質2
すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HIGRIPHAND
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109
( 120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手で丈夫なすべり止め付手袋です
【商品仕様】
・7ゲージ編
・色:ホワイト
・サイズ:フリー
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):20.0
・中指長さ(cm):8.0
・厚さ(mm):2
・材質:繊維部:ポリエステル・レーヨンほか
・すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
・JANコード:4979058245588
・トラスココード:819-2480
・質量:72g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 すべり止め手袋の型番HIGRIPHANDのページです。 型番HIGRIPHANDに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 すべり止め手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 すべり止め手袋
ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入
ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入
バリューすべり止め手袋
すべり止め手袋IQグローブ
すべり止め手袋 ダブルキャッチ(5双)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミタニ川西工業ダンロップ
通常価格1091,4001,3581,481196 -1,683
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ軍手軍手軍手軍手すべり止め軍手
仕様ボツボツボツボツ-ボツ
サイズフリーフリーフリーフリーフリー小さめ
ホワイトホワイトホワイト---
JANコード497905824558849790586882934979058688286---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト