17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ パーテションスタンド PST06-S-RE PST06-S-RE

ナイキ パーテションスタンド PST06-S-RE

通常単価(税別)
37,159円
税込単価
40,875円
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・パーテションスタンド・トラスココード:125-1049・質量:8.3kg

    型番:

    PST06-S-RE
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ パーテションスタンド PST06-S-RE  製品特長・仕様

    PST06-S-REの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PST06-S-RE
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,159円
    ( 40,875円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・パーテションスタンド
    ・トラスココード:125-1049
    ・質量:8.3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ パーテションスタンド PST06-S-REの型番PST06-S-REのページです。 型番PST06-S-REに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ パーテションスタンド PST06-S-REのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ パーテションスタンド PST06-S-RE
    ナイキ パーテションスタンド PST06-S-BL
    ロールスクリーン Sロ-ル遮光
    ロールスクリーン Sロ-ル採光
    LAMP ベルトリールパーティション AP-BR06型 壁面埋込タイプ
    ナイキ アコーデオンスクリーン
    メーカーナイキナイキTOSO(トーソー)TOSO(トーソー)スガツネ工業ナイキ
    通常価格37,159円37,159円5,566円 -5,196円 -18,387円 -124,781円
    通常出荷日14日目14日目5日目5日目3日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました