17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 3連スクリーン TPA1806-3-PC TPA1806-3-PC

ナイキ 3連スクリーン TPA1806-3-PC

通常単価(税別)
151,519円
税込単価
166,671円
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・3連スクリーン・トラスココード:125-5502・質量:10kg

    型番:

    TPA1806-3-PC
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ 3連スクリーン TPA1806-3-PC  製品特長・仕様

    TPA1806-3-PCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TPA1806-3-PC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    151,519円
    ( 166,671円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・3連スクリーン
    ・トラスココード:125-5502
    ・質量:10kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 3連スクリーン TPA1806-3-PCの型番TPA1806-3-PCのページです。 型番TPA1806-3-PCに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ 3連スクリーン TPA1806-3-PCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 3連スクリーン TPA1806-3-PC
    ナイキ 3連スクリーン TPA1806F-3-GR
    ナイキ 3連パネル(クロス) ESP-1812-WH
    ナイキ 3連パネル(クロス) ESP-1812-DBL
    ナイキ 3連パネル(クロス) ESP-1812-YGR
    ナイキ アコーデオンスクリーン
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格151,519円94,118円186,608円148,682円186,608円124,781円
    通常出荷日14日目14日目14日目96日目14日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました