17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 安定脚両面用 NPT-EB

ナイキ 安定脚両面用

通常単価(税別)
10,657円
税込単価
11,723円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・安定脚両面用・トラスココード:118-0673・質量:1.4kg

    型番:

    NPT-EB
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ 安定脚両面用  製品特長・仕様

    NPT-EBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NPT-EB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,657円
    ( 11,723円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・安定脚両面用
    ・トラスココード:118-0673
    ・質量:1.4kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 安定脚両面用の型番NPT-EBのページです。 型番NPT-EBに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ 安定脚両面用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 安定脚両面用
    ナイキ シャフリー2パネル用安定脚
    安定脚(キャスター脚)
    安定脚(アジャスター脚)
    フレームレスパーテーション WLPパネル 安定脚
    吸音パーティション用安定脚(T字脚) PT21-TLEG
    メーカーナイキナイキ株式会社弘益株式会社弘益トラスコ中山藤沢工業
    通常価格10,657円5,453円2,450円2,352円2,282円 -5,626円
    通常出荷日19日目14日目4日目4日目7日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました