17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ ライトパネル(クロス) LPS1211-LOR LPS1211-LOR

ナイキ ライトパネル(クロス) LPS1211-LOR

通常単価(税別)
44,351円
税込単価
48,786円
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・ライトパネル(クロス)・トラスココード:117-5924・質量:7kg

    型番:

    LPS1211-LOR
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ ライトパネル(クロス) LPS1211-LOR  製品特長・仕様

    LPS1211-LORの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LPS1211-LOR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,351円
    ( 48,786円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ライトパネル(クロス)
    ・トラスココード:117-5924
    ・質量:7kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ ライトパネル(クロス) LPS1211-LORの型番LPS1211-LORのページです。 型番LPS1211-LORに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ ライトパネル(クロス) LPS1211-LORのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ ライトパネル(クロス) LPS1211-LOR
    ナイキ ライトパネル(クロス) LPS1011-LBL
    ナイキ クロスパネル LPS1509-LGR
    クロスパネル ローパーティション(LPS型)(ライトパネルシステム)
    ナイキ ライトパネル(コンビ) LPS1509YCB-LBL
    ナイキ 3連パネル(クロス) ESP-1812-WH
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格44,351円41,297円45,892円37,407円70,824円186,608円
    通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました