17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 標準パネル スチール HPP-2212 HPP-2212

ナイキ 標準パネル スチール HPP-2212

通常単価(税別)
94,196円
税込単価
103,616円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・標準パネルスチール・トラスココード:117-4372・質量:38.4kg

    型番:

    HPP-2212
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ 標準パネル スチール HPP-2212  製品特長・仕様

    HPP-2212の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HPP-2212
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    94,196円
    ( 103,616円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・標準パネルスチール
    ・トラスココード:117-4372
    ・質量:38.4kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 標準パネル スチール HPP-2212の型番HPP-2212のページです。 型番HPP-2212に関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ 標準パネル スチール HPP-2212のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 標準パネル スチール HPP-2212
    ナイキ 標準パネル スチール HPP-1910
    ガイドポール スチール
    岡田 チェーン スチール 4パイ
    岡田 チェーン スチール 3パイ
    ナイキ シャフリー2アクリルパネル
    メーカーナイキナイキ山崎産業岡田装飾金物岡田装飾金物ナイキ
    通常価格94,196円76,078円20,361円19,900円16,914円61,519円
    通常出荷日19日目19日目1日目9日目9日目96日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました