17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

FPA1812-SW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 掲示パネル FPA1812-SW  製品特長・仕様

FPA1812-SWの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
FPA1812-SW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,514円
( 72,065円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・掲示パネル
・トラスココード:118-5381
・質量:14kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 掲示パネル FPA1812-SWの型番FPA1812-SWのページです。 型番FPA1812-SWに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 掲示パネル FPA1812-SWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 掲示パネル FPA1812-SW
ナイキ 掲示パネル FPA1809-SW
ナイキ 掲示パネル FPA1812-YB
ナイキ 掲示パネル FPA1812-GL
ナイキ 掲示パネル FPA-BC
ナイキ 掲示パネル FPA1809-LGR
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格65,514円54,973円61,784円65,514円27,724円54,973円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました