17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ エンドカバー BPT-18EC BPT-18EC

ナイキ エンドカバー BPT-18EC

通常単価(税別)
10,273円
税込単価
11,300円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・エンドカバー・高さ(mm):1800・JANコード:4947809003183・トラスコ...

詳細を確認

    型番:

    BPT-18EC
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ エンドカバー BPT-18EC  製品特長・仕様

    BPT-18ECの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BPT-18EC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,273円
    ( 11,300円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・エンドカバー
    ・高さ(mm):1800
    ・JANコード:4947809003183
    ・トラスココード:117-3281

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ エンドカバー BPT-18ECの型番BPT-18ECのページです。 型番BPT-18ECに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ エンドカバー BPT-18ECのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ エンドカバー BPT-18EC
    フレームレスパーテーション WLPパネル エンドカバー
    ナイキ ジョイントポール NPJ-18
    スワロン ストリップドアーシート Cタイプスライド式エンドストッパー
    ナイキ アコーデオンスクリーン
    ナイキ アコーデオンスクリーン
    メーカーナイキトラスコ中山ナイキスワロンナイキナイキ
    通常価格10,273円925円 -18,275円1,063円124,781円86,176円
    通常出荷日19日目7日目〜19日目4日目14日目96日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました